Meniu Caută

Garnituri cu membrană la intrare 34.7 mm M25 PA; TPE Gri

This sealing grommet is made of grey nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M25. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-13.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.7 mm.
Numărul piesei Essentra:

10390665

Numărul piesei producătorului:

494639

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 1499 7,9072 RON
1500 + 6,8705 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

395,36 RON

50 x 7,9072 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6.6; Elastomer termoplastic
Culoare Gri
Dimensiune filet M25
Înălțime totală 19.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne