Meniu Caută

Piuliță tablă 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

Piulița manșon este proiectată să se fixeze într-o gaură pătrată pre-perforată și este folosită alături de un șurub pentru a îmbina mai multe panouri. Este realizată din nailon natural, are un cap pătrat și este utilizată în industria electrică, electronică și auto.
Numărul piesei Essentra:

10307373

Numărul piesei producătorului:

60SGN01010

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3243 RON
2500 + 0,2591 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

162,15 RON

500 x 0,3243 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune cap 15.5 mm
Înălțime cap 2.1 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Pătrat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne