Meniu Caută

Piuliță tablă 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm PA

Piulița manșon este proiectată să se fixeze într-o gaură pătrată pre-perforată și este folosită alături de un șurub pentru a îmbina mai multe panouri. Este realizată din nailon natural, are un cap pătrat și este utilizată în industria electrică, electronică și auto.
Numărul piesei Essentra:

10307489

Numărul piesei producătorului:

60SGN01122

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,1571 RON
500 - 999 0,979 RON
1000 - 4999 0,541 RON
5000 - 9999 0,4678 RON
10000 + 0,3695 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

107,86 RON

50 x 2,1571 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune cap 12.1 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Pătrat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne