Meniu Caută

Piuliță tablă 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm PA

Piulița manșon este proiectată să se fixeze într-o gaură pătrată pre-perforată și este folosită alături de un șurub pentru a îmbina mai multe panouri. Este realizată din nailon natural, are un cap pătrat și este utilizată în industria electrică, electronică și auto.
Numărul piesei Essentra:

10307649

Numărul piesei producătorului:

60SGN01177

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8162 RON
5000 + 0,583 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

816,20 RON

1000 x 0,8162 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune cap 9.5 mm
Înălțime cap 0.9 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Pătrat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne