Meniu Caută

Piuliță tablă 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.0 mm PA

Piulița manșon este proiectată să se fixeze într-o gaură pătrată pre-perforată și este folosită alături de un șurub pentru a îmbina mai multe panouri. Este realizată din nailon natural, are un cap pătrat și este utilizată în industria electrică, electronică și auto.
Numărul piesei Essentra:

10307670

Numărul piesei producătorului:

60SGN01180

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3336 RON
2500 - 4999 0,2671 RON
5000 + 0,2219 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

166,80 RON

500 x 0,3336 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune cap 15.9 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Pătrat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne