Meniu Caută

Stabilizator comutator #8 0.8 mm (L) Nailon

This spacer locks the board in when it is screwed down. The bottom retracts and extends lateral wings to fix in place. It is compatible with a 4.2mm self tapping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Numărul piesei Essentra:

10036013

Numărul piesei producătorului:

TFR-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,2075 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 207,50 RON

1000 x 1,2075 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne