Garniturile de protecție pentru teșirea țevii sunt furnizate pe o rolă convenabilă. Sunt ideale pentru a proteja teșirea unei țevi de deteriorarea și coroziunea care pot afecta calitatea finală a sudurii, atunci când sudura se face la o altă țeavă sau flanșă.
Garniturile sunt ușor de tăiat la lungimea corectă de aplicare, ceea ce reprezintă un avantaj imens de asamblare față de alte produse. Soluția pe rolă este potrivită în special pentru aplicații la fața locului, atunci când se lucrează pe teren.
Protejează capetele teșite ale țevilor în timpul transportului, depozitării și instalării pentru diferite aplicații de petrol și gaze.
Material: PVC
Culoare: Negru
Standard de inflamabilitate a materialului:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina