Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii Manşon Negru 9.5 mm 3.6 mm

Numărul piesei Essentra:

10320938

Numărul piesei producătorului:

SH11-0271

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4203 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

420,30 RON

1000 x 0,4203 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Cauciuc siliconic
Formă Rotund
Model Manşon
Tip Mamă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne