Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii Manşon Negru 9.7 mm 4.0 mm

This screw is made from neoprene rubber and, when used with the corresponding screw, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with screw VGS-1 or VGS-4.
Numărul piesei Essentra:

10178096

Numărul piesei producătorului:

VG-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,59 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

590,00 RON

1000 x 0,59 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Neopren cauciuc
Formă Rotund
Model Manşon
Tip Mamă
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne