Meniu Caută

Garnitură EMI Adhesive 12.7 mm 6.4 mm Spumă PU

Spumă poliuretan acoperită cu bandă nichel-cupru. Garnitură EMI - tip 3.
Numărul piesei Essentra:

10306499

Numărul piesei producătorului:

552047

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 357,6775 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

357,68 RON

1 x 357,6775 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță minimă de prindere 5.0 mm
Înălțime totală 6.4 mm
Lățime totală 12.7 mm
Lungime rolă 1.0 m
Compresie 10-25%
Include 5 x 1.0 m roll
Tip 4
Formă Dreptunghiular
Tip montare Bandă adezivă - izolatoare
Material Spumă PU
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne