Meniu Caută

Glazing Gasket S profile Lateral 16.2 mm 20.0 m EPDM solid

S profile (type 1) glazing gasket made from solid EPDM in black, at 60° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels and other lightweight applications. Ideal when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external weather elements. Tolerances ISO 3302-1 1996 Class E-2
Numărul piesei Essentra:

10304679

Numărul piesei producătorului:

551829

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 446,9017 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

446,90 RON

1 x 446,9017 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material EPDM solid
Duritate 60° (Shore A)
Profile Type S profile
Orientare Lateral
Include 20.0 m roll
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne