Meniu Caută

Glazing Gasket Standard profile Sus 16.1 mm 20.0 m EPDM solid

Glazing gasket (type 1) made from solid EPDM in black, at 70° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels. Effective weather-proof seal that can be used where there are rigorous environmental demands.
Numărul piesei Essentra:

10304693

Numărul piesei producătorului:

551831

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 593,7377 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

593,74 RON

1 x 593,7377 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 16.1 mm
Lungime rolă 20.0 m
Material EPDM solid
Duritate 70° margine A
Orientare Top
Include 20.0 m roll
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne