20158354
20158354
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 191,9157 RON |
3 - 4 | 182,3324 RON |
5 - 9 | 172,749 RON |
10 + | 153,533 RON |
Stil cărucior | Standard |
---|---|
Pentru șină | 12.0 |
l1 | 35.4 |
l2 | 22.0 |
l3 | 15.0 |
l4 | 25.0 |
h1 | 13.0 |
h2 | 10.2 |
h3 | 3.5 |
h4 | 7.5 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.3 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 27.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 12.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.