Meniu Caută

Ghidaj în miniatură pentru șină 15.0 43.0 32.0 Oțel inoxidabil

Acest ghidaj miniatural pentru șină este o opțiune compactă pentru mișcarea liniară precisă în aplicații mici. Dimensiunile sale mici permit integrarea simplă în spații mici, menținând în același timp o bună capacitate portantă și stabilitate. Este rezistent la temperaturi de la -40 °C la +80 °C. Fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20158361

Numărul piesei producătorului:

20158361

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 2 208,1374 RON
3 - 4 197,7555 RON
5 - 9 187,3237 RON
10 + 166,51 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

208,14 RON

1 x 208,1374 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Standard
Pentru șină 15.0
l1 43.0
l2 27.0
l3 20.0
l4 40.0
h1 16.0
h2 12.3
h3 5.5
h4 9.5
h5 4.5
h6 4.3
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.8
w1 32.0
w2 25.0
w3 15.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne