20158385
20158385
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 243,0765 RON |
3 - 4 | 230,9477 RON |
5 - 9 | 218,7689 RON |
10 + | 194,461 RON |
Stil cărucior | Lat |
---|---|
Pentru șină | 24.0 |
l1 | 44.4 |
l2 | 31.0 |
l3 | 15.0 |
l4 | 40.0 |
h1 | 14.0 |
h2 | 10.1 |
h3 | 3.5 |
h4 | 8.5 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.5 |
d1 | M3 |
d2 | 4.5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 40.0 |
w2 | 28.0 |
w3 | 24.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina