Meniu Caută

Ghidaj în miniatură pentru șină 24.0 59.4 40.0 Oțel inoxidabil

Acest ghidaj miniatural pentru șină este o opțiune compactă pentru mișcarea liniară precisă în aplicații mici. Dimensiunile sale mici permit integrarea simplă în spații mici, menținând în același timp o bună capacitate portantă și stabilitate. Este rezistent la temperaturi de la -40 °C la +80 °C. Fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20158415

Numărul piesei producătorului:

20158415

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 2 265,188 RON
3 - 4 251,9111 RON
5 - 9 238,6842 RON
10 + 212,13 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

265,19 RON

1 x 265,188 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Wide
Pentru șină 24.0
l1 59.4
l2 46.0
l3 28.0
l4 40.0
h1 14.0
h2 10.1
h3 3.5
h4 8.5
h5 4.5
h6 4.5
d1 M3
d2 4.5
d3 8.0
d4 1.3
w1 40.0
w2 28.0
w3 24.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne