20158439
20158439
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 254,1572 RON |
3 - 4 | 241,4294 RON |
5 - 9 | 228,7515 RON |
10 + | 203,346 RON |
Stil cărucior | Standard |
---|---|
Pentru șină | 3.0 |
l1 | 19.6 |
l2 | 13.5 |
l3 | 7.0 |
l4 | 15.0 |
h1 | 6.0 |
h2 | 4.6 |
h3 | 2.0 |
h4 | 3.5 |
h5 | 1.0 |
h6 | 2.0 |
d1 | M2.6 |
d2 | 2.4 |
d3 | 3.5 |
d4 | 0.7 |
w1 | 12.0 |
w3 | 5.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.