20158453
20158453
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 259,5977 RON |
3 - 4 | 246,6204 RON |
5 - 9 | 233,643 RON |
10 + | 207,688 RON |
Stil cărucior | Lat |
---|---|
Pentru șină | 18.0 |
l1 | 50.7 |
l2 | 39.5 |
l3 | 24.0 |
l4 | 30.0 |
h1 | 12.0 |
h2 | 8.6 |
h3 | 3.0 |
h4 | 7.3 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.0 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 30.0 |
w2 | 23.0 |
w3 | 18.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.