20158477
20158477
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 250,0644 RON |
3 - 4 | 237,5861 RON |
5 - 9 | 225,0579 RON |
10 + | 200,051 RON |
Stil cărucior | Lat |
---|---|
Pentru șină | 14.0 |
l1 | 40.5 |
l2 | 30.1 |
l3 | 19.0 |
l4 | 30.0 |
h1 | 9.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 5.2 |
h5 | 3.5 |
h6 | 3.2 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.1 |
w1 | 25.0 |
w2 | 19..0 |
w3 | 14.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.