20158484
20158484
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 332,9699 RON |
3 - 4 | 316,299 RON |
5 - 9 | 299,6779 RON |
10 + | 266,386 RON |
Stil cărucior | Lat |
---|---|
Pentru șină | 42.0 |
l1 | 74.4 |
l2 | 57.6 |
l3 | 35.0 |
l4 | 40.0 |
h1 | 16.0 |
h2 | 12.0 |
h3 | 4.5 |
h4 | 9.5 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.5 |
d1 | M4 |
d2 | 4.5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 1.8 |
w1 | 60.0 |
w2 | 45.0 |
w3 | 42.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina