20159160
20159160
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 312,1562 RON |
3 - 4 | 296,5334 RON |
5 - 9 | 280,9605 RON |
10 + | 249,715 RON |
Stil cărucior | Lat |
---|---|
Pentru șină | 10.0 |
l1 | 27.2 |
l2 | 21.2 |
l3 | 11.0 |
l4 | 20.0 |
h1 | 6.5 |
h2 | 5.0 |
h3 | 1.5 |
h4 | 4.0 |
h5 | 1.6 |
h6 | 2.3 |
d1 | M2.5 |
d2 | 3.0 |
d3 | 5.5 |
d4 | 0.9 |
w1 | 17.0 |
w2 | 13.0 |
w3 | 10.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina