Meniu Caută

Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 30.5 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw.
Numărul piesei Essentra:

10312629

Numărul piesei producătorului:

EFA04-34-001

98 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 11,5689 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 156,89 RON

100 x 11,5689 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Include Nothing Included
Tip Corner
Material complet Poliamidă 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Metodă de montare Șurub
Cantitate pachet 100
Rază 30.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne