Meniu Caută

Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv 30.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with adhesive pads.
Numărul piesei Essentra:

10312513

Numărul piesei producătorului:

EFA04-34-P04

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 17,319 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 731,90 RON

100 x 17,319 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Include Adhesive Pad
Tip Corner
Material complet Poliamidă 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Metodă de montare Adeziv
Cantitate pachet 100
Rază 30.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne