Meniu Caută

Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 30.0 mm PA

Ghidaj colț pentru fibră cu rază de 35 mm, poate fi montat folosind un șurub # 6 sau M3. Este dotat cu nituri SRHR-3555 și tampoane adezive.
Numărul piesei Essentra:

10312476

Numărul piesei producătorului:

EFA04-34-PR5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 49,1471 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

4 914,71 RON

100 x 49,1471 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Include Adhesive Pad
Include Rivets
Tip Corner
Material complet Poliamidă 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Metodă de montare Adhesive Pad
Cantitate pachet 106
Rază 30.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne