Meniu Caută

Ghidaj fibră optică Drept Nituri cu siguranţă (R)

Ghidaj drept al fibrei pentru traseu de-a lungul unei margini drepte. Se poate monta cu șurub sau nit nr. 6 sau M3. Este dotat cu nituri SRHR-3555.
Numărul piesei Essentra:

10312728

Numărul piesei producătorului:

EFA04-60-R01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 13,2666 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 326,66 RON

100 x 13,2666 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Include Rivets
Tip Straight
Material complet Poliamidă 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Metodă de montare La OFCC-16A-RT
Cantitate pachet 100
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne