Meniu Caută

Ghidaj fibră optică Flexibil (R)

Sistem complet modular și flexibil, care oferă o gestionare și protecție complete pentru fibra optică. Coloana unică permite sistemului de ghidare să fie orientat în toate planurile. Pentru utilizarea la fibră de 250 și 900 microni Fibra poate intra și ieși prin orice punct, fără riscul de a se încurca sau a se deteriora. Urechile unghiulare și drepte amplasate de-a lungul ghidajului împiedică ieșirea fibrei. Rază maximă de îndoire de 25 mm la îndoire. Ghidul poate fi tăiat de diferite lungimi la secțiunile de legătură flexibile.
Numărul piesei Essentra:

10111451

Numărul piesei producătorului:

OFFG-165M-19-BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 12,404 RON
500 + 9,967 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 240,40 RON

100 x 12,404 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Tip Flexible
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cantitate pachet 100
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne