Meniu Caută

Ghidaj fibră optică Distanțier 14.5 mm 8.0 mm PA

Standoff support post for OFFG-165M-19-BK
Numărul piesei Essentra:

10111475

Numărul piesei producătorului:

OFFGSP-R-05-BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 2,4917 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

24,92 RON

10 x 2,4917 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Tip Support Post
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne