Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală 500 1.6 mm 76.2 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 76.2 mm | 3.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Numărul piesei Essentra:

10627105

Numărul piesei producătorului:

21CGS00300

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,7391 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

369,55 RON

500 x 0,7391 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Fixare prin împingere
Grosimea panoului acceptată 1.6 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 63.5 mm
Lungime totală 76.2 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 6.4 mm

Produsul 21CGS00300 înlocuiește:

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală - Natural ; Nailon 6/6 ; Acceptă grosimea panoului1.6 mm | 0.062 in ; Lungime totală 215.9 mm | 8.500 in
Numărul piesei Essentra: 10318607
Numărul piesei producătorului: RN-300-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne