Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală 500 1.6 mm 101.6 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 101.6 mm | 4.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Numărul piesei Essentra:

10627044

Numărul piesei producătorului:

21CGS00400

167 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Fixare prin împingere
Grosimea panoului acceptată 1.6 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 88.9 mm
Lungime totală 101.6 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 6.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne