Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală 500 1.6 mm 139.7 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 139.7 mm | 5.500 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Numărul piesei Essentra:

10626863

Numărul piesei producătorului:

21CGS00550

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5306 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

265,30 RON

500 x 0,5306 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Fixare prin împingere
Grosimea panoului acceptată 1.6 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 127.0 mm
Lungime totală 139.7 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 6.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne