Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Cu fixare cu siguranţă 0.062 in 1227.8 mm PVC

Adjustable card guide that can be cut to the required length. This item must be paired with ACGE-01 card guide ends to complete the assembly.
Numărul piesei Essentra:

10310830

Numărul piesei producătorului:

ACGC-4800

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 3 648,8696 RON
4 + 583,9826 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

648,87 RON

1 x 648,8696 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Grosimea panoului acceptată 1.6 mm
Lungime totală 1227.8 mm
Material complet Clorură de vinil
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 8.7 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne