Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Cu fixare cu siguranţă 1.6 mm 10.7 mm PA

Capetele ghidajului cardului trebuie asociate cu ghidajul reglabil ACGC-4800.
Numărul piesei Essentra:

10310847

Numărul piesei producătorului:

ACGE-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,5192 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

251,92 RON

100 x 2,5192 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Cu fixare cu siguranţă
Grosimea panoului acceptată 1.6 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 9.1 mm
Lungime totală 10.7 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 9.1 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne