Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.079 in 101.6 mm PA

Ghidaj orizontal al cardului cu fixare cu arc de-a lungul șinei care ajută la fixarea plăcii de circuite în poziție. Fabricată cu material conform UL94-V0.
Numărul piesei Essentra:

10110843

Numărul piesei producătorului:

MPCG-400

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,7929 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 396,45 RON

500 x 2,7929 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Fixare prin împingere
Grosimea panoului acceptată 2 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 76.2 mm
Lungime totală 101.6 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 7.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne