Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.079 in 76.2 mm PA

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Numărul piesei Essentra:

10110874

Numărul piesei producătorului:

MPCGCN-300

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 3,409 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 704,50 RON

500 x 3,409 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Fixare prin împingere
Grosimea panoului acceptată 2 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 50.8 mm
Lungime totală 76.2 mm
Material complet Poliamidă 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 7.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne