Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.094 in 152.4 mm PA

Ghidajele pentru carduri de canal adânc oferă suport suplimentar pentru plăcile montate. Perfecte pentru plăci de circuite mai mari și mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10112526

Numărul piesei producătorului:

RDC-600-102

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 4,4222 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

2 211,10 RON

500 x 4,4222 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Fixare prin împingere
Grosimea panoului acceptată 2.4 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 127.0 mm
Lungime totală 152.4 mm
Material complet Poliamidă umplută cu sticlă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 6.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne