Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 203.2 mm PA

Ghidajele pentru carduri de canal adânc oferă suport suplimentar pentru plăcile montate. Perfecte pentru plăci de circuite mai mari și mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10112533

Numărul piesei producătorului:

RDC-800

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 5,1888 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

2 594,40 RON

500 x 5,1888 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Fixare prin împingere
Grosimea panoului acceptată 1.6 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 88.9 mm
Lungime totală 203.2 mm
Material complet Poliamidă umplută cu sticlă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 6.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne