Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 152.4 mm PA

Șină orizontală detensionare card, cu capete conice, care facilitează introducerea PCB-ului și ajută la fixarea PCB-ului în poziție, oferind suport în spațiile înguste. Fabricat cu material conform UL94-V2.
Numărul piesei Essentra:

10319819

Numărul piesei producătorului:

RSDC-600

286 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 4,0662 RON
1000 + 3,4227 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

2 033,10 RON

500 x 4,0662 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Fixare prin împingere
Grosimea panoului acceptată 1.6 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 127.0 mm
Lungime totală 152.4 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 7.9 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne