Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRRN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosimea panoului acceptată Interval grosime panou Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
4,1672 RON - 4,1672 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
5,5448 RON - 5,5448 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
6,7085 RON - 6,7085 RON 100 În stoc
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
7,1056 RON - 7,1056 RON 2 În stoc
169.5 mm
1.6 mm
161.9 mm
3,053 RON - 3,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
2,0125 RON - 2,5054 RON 20 În stoc
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
3,409 RON - 3,409 RON 200 În stoc
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
1,8482 RON - 1,8482 RON 26500 În stoc
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
2,8203 RON - 3,3132 RON 20 În stoc
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
3,3132 RON - 3,3132 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
4,2442 RON - 4,2442 RON 500 În stoc
177.8 mm
1.6 mm
152.4 mm
2,2316 RON - 2,2316 RON 290 În stoc
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
2,4506 RON - 2,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
4,121 RON - 4,121 RON 900 În stoc
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
4,4222 RON - 4,4222 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
2.4 mm
127.0 mm
8,0776 RON - 8,0776 RON 500 În stoc
203.2 mm
3.2 mm
88.9 mm
3,931 RON - 3,931 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
4,3525 RON - 4,3525 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
4,559 RON - 4,559 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
6,2294 RON - 6,2294 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
  • din 5
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 152.4 mm PA

10320020

Interval de preț
6,7085 RON - 6,7085 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    127.0 mm
  • Lungime totală
    152.4 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 169.5 mm PC

10321935

Interval de preț
7,1056 RON - 7,1056 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    161.9 mm
  • Lungime totală
    169.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.079 in 76.2 mm PA

10110836

Interval de preț
2,5054 RON - 2,0125 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    2 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.8 mm
  • Lungime totală
    76.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.079 in 76.2 mm PA

10110874

Interval de preț
3,409 RON - 3,409 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    2 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.8 mm
  • Lungime totală
    76.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 101.6 mm PA

10316689

Interval de preț
1,8482 RON - 1,8482 RON

Niveluri de stoc
26500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    88.9 mm
  • Lungime totală
    101.6 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 76.2 mm PA

10319758

Interval de preț
3,3132 RON - 2,8203 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.8 mm
  • Lungime totală
    76.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 177.8 mm PA

10319833

Interval de preț
4,2442 RON - 4,2442 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    152.4 mm
  • Lungime totală
    177.8 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 76.2 mm PA

10316726

Interval de preț
2,2316 RON - 2,2316 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    63.5 mm
  • Lungime totală
    76.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 114.3 mm PA

10112502

Interval de preț
4,121 RON - 4,121 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    88.9 mm
  • Lungime totală
    114.3 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.125 in 203.2 mm PA

10317006

Interval de preț
8,0776 RON - 8,0776 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    3.2 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    88.9 mm
  • Lungime totală
    203.2 mm