Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.
Cod Serie: SRRN
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Grosimea panoului acceptată | Interval grosime panou | Distanță dintre orificiile de fixare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3132 RON - 3,3132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
4,5043 RON - 4,5043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
4,915 RON - 4,915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||
2,8066 RON - 3,3132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,4227 RON - 4,0662 RON | 286 În stoc |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
4,2442 RON - 4,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
2,3548 RON - 2,3548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
2,5602 RON - 2,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
4,121 RON - 4,121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5 in
114.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
5,1888 RON - 5,1888 RON | 200 În stoc |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
3,0805 RON - 3,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
4,7918 RON - 4,7918 RON | 300 În stoc |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||
3,409 RON - 3,409 RON | 2000 În stoc |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
3,769 RON - 3,769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
3,6007 RON - 3,6007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
1,1242 RON - 1,1242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,5306 RON - 0,5306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,7391 RON - 0,7391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,6073 RON - 0,6073 RON | 190 În stoc |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,5307 RON - 0,5307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.