Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRRN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosimea panoului acceptată Interval grosime panou Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
0,794 RON - 1,0583 RON 400 În stoc
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
20,6366 RON - 20,6366 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 m
1.6 mm
  • din 5
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 63.5 mm PA

10361153

Interval de preț
1,0583 RON - 0,794 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.8 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm