Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală 1.8 mm 1.00 in PA Natural

Snap-in vertical mount card guide. Manufactured with material rated UL94-V2
Numărul piesei Essentra:

10311066

Numărul piesei producătorului:

CBG-1-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,3822 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

238,22 RON

100 x 2,3822 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Instalare prin împingerea în locaş
Dimensiuni filet compatibil (Toate) None
Grosimea panoului acceptată 1.8 mm
Înălțime 25.4 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne