Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală M3 1.6 mm 135.0 mm PA Gri

Ghidaje pentru card cu montare verticală cu mecanism de blocare, pentru a asigura poziția plăcilor PCB și pentru a proteja împotriva demontării accidentale. Articolul are incluse șuruburi și șaibe de montare.
Numărul piesei Essentra:

10113707

Numărul piesei producătorului:

VMCG-135-MPBK-K

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 11,7742 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 177,42 RON

100 x 11,7742 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Metodă de montare Șurub
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M3
Grosimea panoului acceptată 1.6 mm
Înălțime 135.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne