Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală 1.6 mm 31.8 mm PA Natural

Snap-in vertical mount card guide with locking latch. Manufactured with material rated UL94-V2
Numărul piesei Essentra:

10113806

Numărul piesei producătorului:

VMCGLE-31M-01

219 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7639 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

763,90 RON

1000 x 0,7639 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Instalare prin împingerea în locaş
Dimensiuni filet compatibil (Toate) None
Grosimea panoului acceptată 1.6 mm
Înălțime 31.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne