Meniu Caută

Glisiere de tip șa cu bază din pâslă

În stoc

Sedlové klzáky, označované aj ako sedlové základne, sú vhodné na montáž okolo rúrok a sú navrhnuté tak, aby pomáhali pri pohybe a zároveň chránili povrchy pred škrabancami. Sú vyrobené z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) a majú plstenú základňu, ktorá hladko kĺže po rôznych povrchoch. Rúrkový spoj má tvar sedla a základňa je obdĺžniková.

Náš sortiment sedlových klzákov ponúkame v dvoch farbách: číre a čierne.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru tub Lungime totală Culoare Înălțime totală Cumpără
1,4238 RON - 1,4238 RON 220 În stoc
30.0 mm
Negru
7.5 mm
2,1221 RON - 2,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
Transparent
8.5 mm
3,9293 RON - 3,9293 RON 396 În stoc
51.0 mm
Transparent
9.0 mm
3,7924 RON - 3,7924 RON 50 În stoc
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
3,1352 RON - 3,1352 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
3,3679 RON - 3,3679 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
Picior tip suport Dreptunghiular 13.0 mm 30.0 mm ABS; Pâslă

10302729

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    14.0 mm
  • Înălțime totală
    7.5 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Forma bazei
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Dreptunghiular 20.2 mm 51.0 mm ABS; Pâslă

10302682

Interval de preț
3,9293 RON - 3,9293 RON

Niveluri de stoc
396 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.6 mm
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Lungime totală
    51.0 mm
  • Forma bazei
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Transparent
Picior tip suport Dreptunghiular 28.6 mm 50.0 mm ABS; Pâslă

10302675

Interval de preț
3,7924 RON - 3,7924 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.5 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Forma bazei
    Dreptunghiular
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Pâslă; Acrilonitril-Butadienă-Stiren