Meniu Caută

glisieră sertar 245.0 mm 45.4 mm Oțel placat cu zinc

Glisieră pentru sertar din oțel laminat la rece cu o capacitate de încărcare de 35 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584491

Numărul piesei producătorului:

10579107

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 118,0567 RON
5 - 9 112,1438 RON
10 + 106,2427 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

118,06 RON

1 x 118,0567 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 250.0 mm
Lungime extinsă 495.0 mm
Înălțime totală 13.0 mm
Lățime totală 45.4 mm
Lungime totală 245.0 mm
Capacitate portantă 45.0 kg
Lungime 250.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318190090

Produsul 10579107 înlocuiește:

glisieră sertar 500.0 mm 45.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10153864
Numărul piesei producătorului: D2000250A

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne