Meniu Caută

glisieră sertar 305.0 mm 45.4 mm Oțel placat cu zinc

Glisieră pentru sertar din oțel laminat la rece cu o capacitate de încărcare de 35 kg. Înlocuiește art. nr.: D2000300A
Numărul piesei Essentra:

10584507

Numărul piesei producătorului:

10579114

42 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 124,1362 RON
5 - 9 117,9259 RON
10 + 111,7273 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

124,14 RON

1 x 124,1362 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 300.0 mm
Lungime extinsă 605.0 mm
Înălțime totală 13.0 mm
Lățime totală 45.4 mm
Lungime totală 305.0 mm
Capacitate portantă 45.0 kg
Lungime 300.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne