Meniu Caută

glisieră sertar 553.0 mm 45.4 mm Oțel placat cu zinc

Glisieră pentru sertar din oțel laminat la rece cu o capacitate de încărcare de 45 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584552

Numărul piesei producătorului:

10579169

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 225,3583 RON
5 - 9 214,0916 RON
10 + 202,8249 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

225,36 RON

1 x 225,3583 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 550.0 mm
Lungime extinsă 1103.0 mm
Înălțime totală 13.0 mm
Lățime totală 45.4 mm
Lungime totală 553.0 mm
Capacitate portantă 45.0 kg
Lungime 550.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318190090

Produsul 10579169 înlocuiește:

glisieră sertar 1100.0 mm 45.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10153925
Numărul piesei producătorului: D2000550A

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne