Meniu Caută

glisieră sertar 603.0 mm 45.4 mm Oțel placat cu zinc

Glisieră pentru sertar din oțel laminat la rece cu o capacitate de încărcare de 35 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584569

Numărul piesei producătorului:

10579176

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 235,8398 RON
5 - 9 224,0495 RON
10 + 212,2594 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

235,84 RON

1 x 235,8398 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 600.0 mm
Lungime extinsă 1203.0 mm
Înălțime totală 13.0 mm
Lățime totală 45.4 mm
Lungime totală 603.0 mm
Capacitate portantă 45.0 kg
Lungime 600.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318190090

Produsul 10579176 înlocuiește:

glisieră sertar 1200.0 mm 45.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10153932
Numărul piesei producătorului: D2000600A

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne