Meniu Caută

glisieră sertar 245.0 mm 45.4 mm Oțel inoxidabil AISI 304

Glisieră pentru sertar din oțel ioxidabil 201 cu o capacitate de încărcare de 35 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584590

Numărul piesei producătorului:

10579206

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 364,0568 RON
5 - 9 345,854 RON
10 + 327,6511 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

364,06 RON

1 x 364,0568 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 250.0 mm
Lungime extinsă 495.0 mm
Înălțime totală 13.0 mm
Lățime totală 45.4 mm
Lungime totală 245.0 mm
Capacitate portantă 45.0 kg
Lungime 250.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Produsul 10579206 înlocuiește:

glisieră sertar - Direcția cursei de alunecare:Sens unic ; ; Lungime totală - 250.0 mm | 9.843 in ; Înălțime totală:12.7 mm | 0.5 in
Numărul piesei Essentra: 10282953
Numărul piesei producătorului: 497889

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne