Meniu Caută

glisieră sertar 360.0 mm 45.4 mm Oțel inoxidabil AISI 304

Glisieră pentru sertar din oțel ioxidabil 201 cu o capacitate de încărcare de 35 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584613

Numărul piesei producătorului:

10579220

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 457,379 RON
5 - 9 434,5125 RON
10 + 411,6459 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

457,38 RON

1 x 457,379 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 350.0 mm
Lungime extinsă 710.0 mm
Înălțime totală 13.0 mm
Lățime totală 45.4 mm
Lungime totală 360.0 mm
Capacitate portantă 45.0 kg
Lungime 350.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Produsul 10579220 înlocuiește:

glisieră sertar 700.0 mm 45.0 mm Oțel inoxidabil
Numărul piesei Essentra: 10282977
Numărul piesei producătorului: 497891

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne